PDU local metered

Model numarası: DK 7979616

Tüketim verilerinin yerel ölçümü ile üst düzey güç dağıtımı - modern sunucu rackları ve Colocation bilgi işlem merkezleri için son derece uygundur.

Model numarası:
DK 7979616
Dizayn
Kırmızı
Ürün açıklaması
null
Fayda
Akım (A); güç (kW); gerilim (V); frekans (Hz); enerji (kWh), faz açısı (°) entegre ölçümü
Ölçme hassasiyeti ± %2
Teknik özellikler
Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi
Bağlantı kablosu, fişli, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Gerilim V, akım A, frekans Hz
LCD ekran
Çalışma şekli
Faz veya besleme başına güç ölçümü
Malzeme
Alüminyum, boyalı, kırmızı, RAL 3020 benzeri
Kapak: Plastik PA 6 GF30, siyah, RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Yerel ölçümlü PDU, 32 A, 1 fazlı, kırmızı
2 montaj dirseği
Measurement functions, description
Faz veya besleme başına ölçüm
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 47 mm
Uzunluk: 1.308 mm
Priz sayısı ve tipi
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Prizler
24 x C 13
6 x C 19
2 kutuplu, topraklamalı, siyah
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 50 Hz/60 Hz
Nominal akım (maks.)
32 A
Nominal güç
7,4 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Direktifler
EMC direktifi 2014/30 / EU
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-5 °C...60 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,3 kg
Brüt ağırlık
3,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Ürün açıklaması
Yerel enerji ölçümüne sahip PDU, kırmızı versiyon, 24x C13, 6x C19, koruyucu kontaklı 2 kutuplu, siyah, GYD: 44 x 1308 x 47 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz