Grup priz alüminyum kanalda

Model numarası: DK 7240.510

Alüminyum kanalda grup prizler, farklı fonksiyon elemanlarına sahip, çeşitli uzunluklarda teslim edilebilir, değişken montaj seçenekleri.

Model numarası:
DK 7240.510
Dizayn
Şaltersiz
Ürün açıklaması
Priz grupları farklı ülke çeşitleri ve farklı fonksiyonel elemanlarla sevk edilir. Pratik ve genel bir sabitleme sistemine özellikle önem verilmiştir: Dört farklı pozisyonda kullanılabilir aparat sayesinde değişken sabitleme imkanları sunulur. Bu sayede örneğin 482 mm uzunluğundaki priz grubu seçime göre 482,6 mm (19") profil raylarına, 19" montaj çerçevesine, pano çerçevesine veya duvar tipi dağıtım panosunun arka kısmına monte edilebilir. 482 mm boyundan büyük priz grupları sadece pano çerçevesine monte edilebilir. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir. Bu, seçimi çok kolaylaştırır, ilave esneklik sunar ve deponuzda daha az yer tutar. Besleme hattının kablo girişi de düşünülmüştür; 482,6 mm (19") profile montajda, priz grubuyla profil rayı arasında besleme hattını kabloları ezmeden döşemek için yeterli yer bulunur. IEC 320’ye göre priz kutularının 45°'lik açıyla yerleştirilmesi sayesinde L tipi erkek fişler sınırsız bir şekilde kullanılabilir.
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Priz elemanları: Polikarbonat
Teslimat kapsamı
Grup priz
2 montaj dirseği
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı kablosu, konnektörsüz, 2 m, H05VV-F3G1,5 dahil
Dizayn
Şaltersiz
Prizler
7 x F/B (tip E, CEE 7/5)
Ölçüler
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 44 mm
Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
2 m
Bağlantı kablosu (tip)
H05VV-F3G1,5
Sabitleme ölçüsü
452,5 mm
Montaj ölçüsü toleransı
± 25 mm
Nominal çalışma gerilimi
250 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim
250 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Elektriksel bağlantı türü
Kablo yüksüğü
Montaj seçenekleri
25 mm ölçülü yapı parçaları
IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise)
Pano çerçevesi
482,6 mm (19") düzeyi
Bilgi
Uygulama türüne bağlı olarak, başlangıçtaki ani akım artışları sebebiyle yanlış aktivasyonları önlemek için bir yük akım rezervi önerilir
Montaj mesafesi 25 mm aralığında değişebilir. Ölçü, montaj aparatının delik ortasından delik ortasına olan mesafe olarak verilmiştir
Normlar
Prizler: DIN VDE 0620-1
Priz B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Priz tavası rengi
gri
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,77 kg
Brüt ağırlık
0,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177237575
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK Grup priz, 16A, anahtarsız
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu