Plastik panoda priz grubu

Model numarası: DK 7000630

230 Volt'luk terminal blokları, kısıtlamasız kullanım, geçmeli kontakların uzunlamasına olarak sıralanması sonucu L tipi fişlerle de kullanılabilir.

Model numarası:
DK 7000630
Ürün açıklaması
Toprak pinli, 8'li grup priz, Schuko fiş tipi (Tip F, CEE 7/4). Grup priz dikey olarak pano çerçevesine veya arka 482,6 mm (19") profile monte edilebilir. 482,6 mm (19") profilde, 2 U'dan daha fazla alana ihtiyaç duyulur. Prizler 45° derecelik bir açıyla düzenlenmiş olup, bu sayede açılı fişler de rahatlıkla takılabilir. Bağlantı kablosu, aparat üzerinde kıskaçlı bir deliğe takılmıştır. Terminaller ayrı bir kaplamayla düzenlenmiş olup ayrı bir topraklama için harici terminale sahiptir.
Malzeme
Plastik
Teslimat kapsamı
Bağlantı kablosu
Sabitleme vidaları
2 tırtıklı rondela
Kafes somunlar M6, iletken
Somunlar
Dizayn
Şaltersiz
Prizler
8 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Bağlantı kablosu uzunluğu
2 m
Bağlantı kablosu (tip)
H05VV-F3G1,5, damar ucu kovanlı
Nominal çalışma gerilimi
230 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim
230 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Elektriksel bağlantı türü
Kablo yüksüğü
Montaj seçenekleri
TE 7000, arka 482,6 mm (19") profil (> 2 HE)
TE 7000, çerçevede dikey
Priz tavası rengi
Siyah
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,92 kg
Brüt ağırlık
1,026 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK TS priz grubu, 230V, 16A, 8'li
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu