- Model numarası:
- SZ 2506120
- Ürün açıklaması
- EN 60 715 standardı uyarınca, TS 35/7,5 veya TS 35/15 tipi taşıyıcı raylara montaj için. Vida kıskaçları standart olarak tek taraflıdır. Kabin genişliği 45 mm.
- Malzeme
- Poliamid
- Renk
- gri
- Nominal gerilim
- 250 V AC
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Prizler
- D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,15 kg
- Brüt ağırlık
- 0,166 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4