Servis prizi dolap çerçevesi sabitlemesi için

Model numarası: DK 7280100

Pano çerçevesine tespitlemek için servis prizi/16 A

Model numarası:
DK 7280100
Ürün açıklaması
Bir servis prizinin, bağımsız bir akım besleme devresine, IT networkünden ve USB'den bağımsız olarak entegrasyonu. Kabin çerçevesine montaj için montaj dirseği yardımıyla kolay kurulum.
Malzeme
Montaj dirseği: Çelik sac
Priz: Plastik
Yüzey
Montaj dirseği: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj dirseği
Nemli oda prizi (IP 44)
Sabitleme malzemesi
Nominal gerilim
230 V
Nominal akım (maks.)
16 A
Prizler
D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,44 kg
Brüt ağırlık
0,472 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK Servis soketi, 16A
Dokümantasyonlar
Info sheet