Enerji kutusu, 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7480.035

DIN 43 880 standardına uygun tesisat cihazları için derinliği ayarlanabilir U tipi ray, 1- 3 yapı boyutlarında, en fazla 22 tesisat cihazı kapasiteli.

Model numarası:
DK 7480.035
Ürün açıklaması
DIN 43 880 standardına uygun kurulum montaj cihazları için derinliği ayarlanabilir U tipi ray, 1 – 3 yapı boyutlarında, ör. montaj prizlerinin, güç koruma şalterlerinin vs. montajı için arkadan kablo tutturma kelepçeli, yalıtılmış baza/taban üzerindeki bir N veya PE rayına.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
DIN 43880 uyarınca kurulum montaj cihazları için derinliği ayarlanabilir U profilli enerji kutusu, boyut 1-3, arka tarafta kablo geçişi için fırçalı çıta
Uzatma kapakları bulunan plastik kapak (UL 94-V0)
44 bağlantı kelepçesi, 4 mm²
2 bağlantı kelepçesi, 16 mm²
2 kör tapa
12 sıralı kelepçe, bağlantı kablolarının gerilme yükünü azaltmak için
Tanımlama şeridi, yapışkanlı
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi
22
Bilgi
Talep üzerine fabrikada hat koruma şalteri donatımı.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 132,5 mm
Derinlik: 155 mm
Yükseklik birimleri
3 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,354 kg
Brüt ağırlık
2,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Enerji kutusu, 19" montajlı, 3U