Enerji kutusu, 482,6 mm (19") çekilebilir

Model numarası: DK 7480300

Doğru akım ve de alternatif akım bileşenlerin yerleştirilmesi için uygundur, kablolama bölmesine yukarıdan veya alttan kolay erişmek için dışarı çekilebilir yapı parçası ön kısmı.

Model numarası:
DK 7480300
Ürün açıklaması
Snap-in için derinlik ayarlı DIN rayları DIN 43 880 uyarınca kurulum cihazları sabitlemesi için 1 – 3 boylarında (ör. gömme prizlerin, devre kesici şalterlerin vb. yerleştirilmesi için). Kablo tutma arkada. İzolasyonlu bazada bağlantı terminalli iki akım dağıtım rayı. Plastik başlık, boş alan kapağı dâhil. Maksimum kapasite = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kutu yüksekliği: 3 HE. Kutu derinliği: 223 mm. Maksimum çekme ölçüsü: 220 mm. Bağlantı terminalleri: 4 terminal 35 mm², 18 terminal 16 mm² (ray başına).
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Plastik kör kapaklı enerji kutusu.
Bağlantı terminali
18 bağlantı kelepçesi, 16 mm²
4 bağlantı kelepçesi, 35 mm²
Çekme koruması
İşaret bantları
Çıta fırçası
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi
22
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 220 mm
Yükseklik birimleri
3 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,1 kg
Brüt ağırlık
6,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Ürün açıklaması
DK Enerji dağıtım paneli, 3U, RAL 7035