PSM akım rayları

Model numarası: DK 7856.006

Bir veya üç fazda bir veya iki gerilim beslemesi, takmalı modülün takma yönü değiştirilerek yedeklemeli. Opsiyonel olarak, CMC III sistemi ile bağlantılı şekilde ölçüm yapma seçenekleri.

Model numarası:
DK 7856.006
Dizayn
3 m bağlantı kablolu (Fiş tipi CEE/EN 60 309)
Ürün açıklaması
Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Taşıyıcı profili dokunmaya karşı korumalı olduğundan bu işlem aktif çalışma esnasında da yapılabilir.
Fayda
İşletim esnasında modül eklenebilir.
Teknik özellikler
Her priz modülü, taşıyıcı ray üzerinde beslemenin veya yedek beslemenin bağlantı yönüne göre bir fazı tutar.
Modele bağlı olarak maks. 2 x (3 x 16 A/32 A) akımlı 1/3 fazlı montaj.
3 fazlı yedekli besleme mümkündür.
Yedekli akım devresi, taşıyıcı rayın 3 fazından tamamen ayrılmış durumdadır.
Modüller entegre bir aşırı akım koruması ile donatılabilir. Bu durumda akım çok yüksek olduğunda sadece etkilenen modül kapatılır. Geriye kalan modüller çalışmaya devam eder.
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Sayı
2
Besleme başına fazlar
3~
Nominal akım (maks.)
16 A
Modül yuvaları (maks.)
7
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
TS IT
VX IT
Yükseklik: 2.000 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,816 kg
Brüt ağırlık
6,122 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177616189
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Ürün açıklaması
DK PSM ray,2 bağlantılı
Onaylar
IEC CB
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes