- Model numarası:
- DK 7856.020
- Dizayn
- 2 beslemeli (soket), 3 fazlı yedekleme
- Ürün açıklaması
- Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Taşıyıcı profili dokunmaya karşı korumalı olduğundan bu işlem aktif çalışma esnasında da yapılabilir.
- Fayda
- İşletim esnasında modül eklenebilir.
- Teknik özellikler
- Her priz modülü, taşıyıcı ray üzerinde beslemenin veya yedek beslemenin bağlantı yönüne göre bir fazı tutar.
- Modele bağlı olarak maks. 2 x (3 x 16 A/32 A) akımlı 1/3 fazlı montaj.
- 3 fazlı yedekli besleme mümkündür.
- Yedekli akım devresi, taşıyıcı rayın 3 fazından tamamen ayrılmış durumdadır.
- Modüller entegre bir aşırı akım koruması ile donatılabilir. Bu durumda akım çok yüksek olduğunda sadece etkilenen modül kapatılır. Geriye kalan modüller çalışmaya devam eder.
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
- Elektriksel bağlantı türü
- WAGO X-COM
- Sayı
- 2
- Besleme başına fazlar
- 3~
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Modül yuvaları (maks.)
- 7
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
TS IT
VX IT
Yükseklik: 2.000 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,113 kg
- Brüt ağırlık
- 3,313 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177402485
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Ürün açıklaması
-
DK PSM busbar, 2 beslemeli, 16A