PSM priz modülleri

Model numarası: DK 7856120

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

Model numarası:
DK 7856120
Dizayn
anahtarlanamaz
Ürün açıklaması
Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
Malzeme
Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
Uzunluk
250 mm
Termik aşırı akım koruması
Nominal çalışma gerilimi
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Gerekli modül yuvaları (sayı)
1
Ölçüler
Uzunluk: 250 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Prizler
4 x F/B (tip E, CEE 7/5)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,363 kg
Brüt ağırlık
0,363 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PSM Priz modülü, 4 soketli
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes