PSM priz modülleri

Model numarası: DK 7856191

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

Model numarası:
DK 7856191
Dizayn
anahtarlanamaz
Ürün açıklaması
Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
Malzeme
Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
Nominal çalışma gerilimi
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominal akım
16 A
Nominal akım (maks.)
16 A
Gerekli modül yuvaları (sayı)
1
Ölçüler
Genişlik: 52 mm
Yükseklik: 250 mm
Derinlik: 45 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Prizler
4 x CH (tip J, SEV 1011)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,29 kg
Brüt ağırlık
0,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177692381
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PSM socket module, for modular PSM power distribution. Occupies 1 slot in the busbar. CH (type J, SEV 1011), 4 x T23, 5-way, black, WHD 52 x 250 x 45 mm
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes