PSM priz modülleri
Model numarası: DK 7856204
Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.
- Model numarası:
- DK 7856204
- Dizayn
- modül başına toplu akım ölçümü ile anahtarlanabilir
- Ürün açıklaması
- Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
- Malzeme
- Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1) - Uzunluk
- 250 mm
- Termik aşırı akım koruması
- priz modülü başına
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Gerekli modül yuvaları (sayı)
- 2
- Ölçüler
- Uzunluk: 250 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Prizler
- 4 x Soğuk cihaz soketi C19
2 x Soğuk cihaz soketi C13 - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,019 kg
- Brüt ağırlık
- 1,087 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177552890
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK PSM Plus soket modülü, C19, 4, anahtarlamalı, siyah, sigortalı
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi