PSM priz modülleri

Model numarası: DK 7859222

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

Model numarası:
DK 7859222
Dizayn
çıkış başına tekli akım ölçümü ile anahtarlanabilir
Ürün açıklaması
Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
Malzeme
Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
Uzunluk
250 mm
Termik aşırı akım koruması
priz modülü başına
Nominal çalışma gerilimi
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Gerekli modül yuvaları (sayı)
2
Ölçüler
Uzunluk: 250 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Prizler
8 x Soğuk cihaz soketi C13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,039 kg
Brüt ağırlık
1,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177617223
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PSM Plus soket modülü, C13, 8, anahtarlanabilir, akım ölç
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes