- Model numarası:
- DK 7859.065
- Fayda
- VX IT rafında rayı arkaya veya pano içine doğru hizalama mümkün.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirseği
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Zero-U-Space’de tak ve çalıştır
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,306 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars in the Zero-U-Space of the VX IT, sheet steel, zinc-plated