Birleştirme kablosu PSM rayı için

Model numarası: DK 7856014

C13 (soket) ve C14'lü (fiş) bağlanmaya hazır bağlantı kablosu.

Model numarası:
DK 7856014
Ürün açıklaması
C13 (soket) ve C14'lü (fiş) aktarma fişli bağlanmaya hazır komple bağlantı kablosu.
Fiş (tip)
IEC 320 konektörü C14
Nominal akım (maks.)
10 A
Ölçüler
Uzunluk: 0,5 m
Prizler
Soğuk cihaz soketi C13
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,199 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177519138
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Bağlantı kablosu, C13/C14, PSM için