PSM aşırı gerilim koruması

Model numarası: DK 7856170

Baradan önceki bölüme bağlanır. Akım rayının her 3 fazlı beslemesi için bir aşırı gerilim koruması mevcuttur. Aşırı gerilim koruması sonradan da donatılabilir.

Model numarası:
DK 7856170
Dizayn
Aşırı gerilim koruması tip 3
Ürün açıklaması
Baradan önceki bölüme bağlanır. Akım rayının her 3 fazlı beslemesi için bir aşırı gerilim koruması mevcuttur. Aşırı gerilim koruması sonradan da donatılabilir.
Fiş (tip)
Wago X-Com
Besleme başına fazlar
3~
Nominal akım (maks.)
16 A
Bilgi
besleme başına bir adaptör gereklidir.
Prizler
Wago X-Com
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,799 kg
Brüt ağırlık
0,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Ürün açıklaması
DK PSM Aşırı gerilim koruması
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz