- Model numarası:
- DK 7856025
- Dizayn
- 3 fazlı
- Fiş (tip)
- CEE (3P+N+PE)
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Ölçüler
- Uzunluk: 3 m
- Prizler
- Wago X-Com
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,94 kg
- Brüt ağırlık
- 0,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177415805
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
- DK PSM ray bağlantı kablosu, 3 faz, 3m