Bağlantı kablosu PSM rayı için

Model numarası: DK 7856026

Güç sistem modülü için hazır bağlantı kablosu.

Model numarası:
DK 7856026
Dizayn
1 fazlı
Fiş (tip)
CEE (P+N+PE)
Nominal akım (maks.)
16 A
Ölçüler
Uzunluk: 3 m
Prizler
Wago X-Com
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,67 kg
Brüt ağırlık
0,68 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK PSM ray bağlantı kablosu, 1 faz, 3m