- Model numarası:
- DK 7856027
- Dizayn
- 1 fazlı
- Fiş (tip)
- IEC 320 konektörü C14
- Nominal akım (maks.)
- 10 A
- Ölçüler
- Uzunluk: 3 m
- Prizler
- Wago X-Com
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,34 kg
- Brüt ağırlık
- 0,389 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177438828
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
- DK Bağlantı kablosu, 3m, 10A, C14