Bağlantı kablosu PSM rayı için

Model numarası: DK 7856.030

Güç sistem modülü için hazır bağlantı kablosu.

Model numarası:
DK 7856.030
Dizayn
1 fazlı
Fiş (tip)
Soğuk cihaz konektörü C20
Nominal akım (maks.)
16 A
Ölçüler
Uzunluk: 3 m
Prizler
Wago X-Com
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,51 kg
Brüt ağırlık
0,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Bağlantı kablosu, UPS, tek-faz, C20