- Model numarası:
- DK 7200216
- Dizayn
- Bağlantı kablosu
- Ürün açıklaması
- Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C19/C20). PVC hattı, 3 kutuplu.
- Fiş (tip)
- D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Ölçüler
- Uzunluk: 1,8 m
- Prizler
- Soğuk cihaz soketi C19
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,29 kg
- Brüt ağırlık
- 0,334 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
- DK Bağlantı kablosu, L1,8m, 16A, D-C19