PSM/PDU için bağlantı kablosu

Model numarası: DK 7200217

Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C19/C20).

Model numarası:
DK 7200217
Dizayn
Uzatma kabloları
Ürün açıklaması
Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C19/C20). PVC hattı, 3 kutuplu.
Fiş (tip)
Soğuk cihaz konektörü C20
Nominal akım (maks.)
16 A
Ölçüler
Uzunluk: 1,8 m
Prizler
Soğuk cihaz soketi C19
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,32 kg
Brüt ağırlık
0,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Uzatma kablosu, C19/C20