- Model numarası:
- DK 7955201
- Dizayn
- PDU, metered
- Ürün açıklaması
- Faz başına enerji ölçümü, yani bütün bir IT rackın güç ihtiyacı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel güç dağıtımı ile donatılabilir. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar - TS-IT rackına aletsiz monte edilir. OLED ekranı, enerji tüketimini görüntüler. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedekli güç beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 710 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 12 x C13
- Prizler
- 12 x Soğuk cihaz soketi C13
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- C20
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 60950-1
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,9 kg
- Brüt ağırlık
- 3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK PDU, ölçülebilir, 16A / 1P C20 12xC13