PDU uluslararası, şalterli model

Model numarası: DK 7955310

Tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları, PDU'nun temel çalışma özelliğidir ve elbette ki faz veya giriş başına ölçüm fonksiyonuna sahiptir. OLED ekran üzerinden geçeli tüketim bilgileri gösterilir.

Model numarası:
DK 7955310
Dizayn
PDU, switched
Ürün açıklaması
Faz başına ölçüm fonksiyonu ve tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı ile PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Teslimat kapsamı
Monteli giriş konektörü ile bağlantı kablosu H05-VV (3 m) dahil
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 85 mm
Uzunluk: 1.360 mm
Priz sayısı ve tipi
24 x C13 / 4 x C19
Prizler
24 x Soğuk cihaz soketi C13
4 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)
16 A
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177685192
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU anahtarlanabilir, 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım