Ürün kaldırıldığı tarih: 29 Nis 2020
- Model numarası:
- DK 7955020
- Ürün açıklaması
- Üniversal kilitleme sayesinde takılı IEC 60 320 C14 veya C20 konektörleri kazara dışarı çekilmeye karşı emniyete alınabilir. Kilit ayarlanabilir ve yaygın prizlere uyumludur. Bu sayede üreticiden bağımsız olarak piyasada yaygın olarak bulunan çoğu bağlantı kablosu için güvenli konektör bağlantısı oluşturulur.
- Malzeme
- Plastik (PA 12)
- Renk
- RAL 9005
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK PDU, Kilit aksesuarları, C14/C20 connector için