- Model numarası:
- DK 7000688
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,222 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
PDU montaj adaptörü, VX IT içindeki sistem çerçevesine PDU’nun montajı için