KGK sistemleri

Ürün numarası: DK 7857.009

IT altyapısındaki güç kaynağının akıllı izlenmesi için ABB UPS.

Ürün numarası:
DK 7857.009
Dizayn
Çekmeceli online çift çevrim UPS, VFI-SS-111 kategorisi
Ürün açıklaması
Partnerimiz ABB'nin UPS sistemleri mekanik ve elektrik olarak RiMatrix IT altyapı modüler kutularına optimal şekilde entegre edilmiştir ve bilgi işlem merkezinde kesintisiz bir akım beslemesi zincirinin önemli bir bileşenini oluşturur. Şebeke arıza ve kesintilerine karşı güvenilir koruma sağlarlar.
Fayda
Tanımlı standart paketler sayesinde kolay proje planlaması.
Enerji tüketiminde tasarruflu.
Az bakım gereksinimli ve uzun ömürlü
Genişletilebilirlik ve böylece IT büyüdükçe kademeli yatırım.
Rittal DCIM RiZone yazılımına ağ bağlantısı ön tanımlı sürücü üzerinden "Plug & Play" ile gerçekleşir
Çalışma şekli
Bağımsız, tekli modüllere atanmış denetçiler ve batarya demetleri (opsiyonel) ile merkezi olmayan paralel mimari
Teslimat kapsamı
Spesifikasyona göre monte edilmiş temel modül ve UPS modülü/modülleri
UPS güç modülleri ile donatılmıştır (konfigürasyona göre)
Opsiyonlar
Standart otonomi süreli harici batarya paketleri (genişletme mümkün)
UPS power range
ABB DPA TS 8 ila 200 kW
ABB UPScale TS 8 ila 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3 fazlı ağ bağlantısı
Bilgi
Seçilen tipe bağlı, pilsiz
İzleme
Opsiyonel Server-Shutdown işlevli SNMP ağ kartı
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Ürün açıklaması
ABB'nin çift konvertörlü çalıştırmada %96'ya varan verimliliğe sahip 3 fazlı UPS sistemleri, raf başına 10 kW ila 200 kW güç sınıflarında seçilebilir.