Blade PDU uluslararası, metered model

Model numarası: DK 7955238

Akım ve güç denetimi için kapsamlı yönetim fonksiyonlarına sahip akıllı elektrik dağıtımı.

Model numarası:
DK 7955238
Dizayn
PDU, metered
Ürün açıklaması
IT sunucu panolarında kullanım için High Power elektrik dağıtımı. Blade PDU metered, faz başına akım ve güç denetimi için kapsamlı yönetim fonksiyonlarına sahiptir. Ön yüzde bulunan entegre OLED renkli ekran ile temel fonksiyonlar ayarlanabilir ve elektrik sarfiyat verilerine hızlı erişim sağlanır. Ağ arayüzü ile PDU'nun web sunucusuna uzaktan erişim mümkündür. Sarfiyat parametreleri SNMP üzerinden bir DCIM yazılıma iletilebilir. Ortam parametrelerinin denetimi için CAN arayüzüne en fazla 4 adet sensör (sıcaklık/nem/erişim) bağlanabilir.
Fayda
Ağ bağlantısı TCP/IP, SNMP
Teknik özellikler
Üniversal konektör kilidi ve gerekli olmayan IEC 60320, C13 ve C19 yuvalarının kapatılması mümkün
MTBF (40 °C'de): 80.000 saat
Malzeme
Çelik sac, toz kaplamalı
Renk
RAL 9005
Measurement functions, description
Faz veya besleme başına ölçüm
Gerilim V, akım A, frekans Hz
Aktif güç kW, aktif enerji kWh
Reaktif güç kVA, reaktif enerji kVAh
Ölçüler
Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 135 mm
Derinlik: 380 mm
Uzunluk: 4 U
Priz sayısı ve tipi
12 x C13 / 12 x C19
Prizler
12 x Soğuk cihaz soketi C13
12 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)
63 A
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Kirlenme derecesi
2
Arayüzler
Entegre web sunucusu, RJ45 üzerinden
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Direktifler
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
Normlar
EN 60950-1
EMV: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoller
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Bağlantı Giriş kablosu (tip/uzunluk)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU ölçülebilir, 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım