- Model numarası:
- SV 9393231
- Dizayn
- REM 800-CT-8-A
İkincil akım dönüştürücü (1 A/5 A) için
- Ürün açıklaması
- Modüler REM 801 ağ analizörünü 92 akım ölçüm kanalına kadar genişletmek veya uzak sistem bileşenlerini bağlamak vb. için. 10 adede kadar genişletme modülü, örneğin akım ölçüm modülleri, dahili veri yolu veya veri yolu bağlantı modülleri üzerinden maksimum 100 metre veri yolu uzunluğu ile bağlanabilir.
- Ürün numarasına dair not
- Ölçüm kategorisi CAT II
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Kirlenme derecesi
- 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Taşıyıcı ray montajı için
- Evet
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
- 0,2 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Akım sensörleri için nominal akım
- 5 A
- Aşırı akım kategorisi
- 300 V
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 2,5 kV
- Güç tüketimi (yakl.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Ölçüm aralığı
- 0...6 A
- Temel titreşim frekansı
- 40...70 Hz
- Uyumlu
- 1...25
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,45 kg
- Brüt ağırlık
- 0,503 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Ürün açıklaması
-
Sekonder akım trafoları için SV akım ölçer modülü REM 800-CT-8-A