Akım ölçüm modülü

Model numarası: SV 9393232

Modüler REM 801 ağ analizörünü 92 akım ölçüm kanalına kadar genişletmek veya uzak sistem bileşenlerini bağlamak vb. için.

Model numarası:
SV 9393232
Dizayn
REM 800-CT-8-LP
null
Ürün açıklaması
Modüler REM 801 ağ analizörünü 92 akım ölçüm kanalına kadar genişletmek veya uzak sistem bileşenlerini bağlamak vb. için. 10 adede kadar genişletme modülü, örneğin akım ölçüm modülleri, dahili veri yolu veya veri yolu bağlantı modülleri üzerinden maksimum 100 metre veri yolu uzunluğu ile bağlanabilir.
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Taşıyıcı ray montajı için
Evet
Akım ölçüm girişleri
8 (2x4)
2 sistem – L1, L2, L3, N
Tekli kanallar
Düşük güçlü akım dönüştürücü üzerinden (ikincil gerilim)
0...0,4 V
Temel titreşim frekansı
40...70 Hz
Uyumlu
1...15
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,29 kg
Brüt ağırlık
0,295 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177985032
Ürün açıklaması
Sekonder gerilim trafoları için SV akım ölçer modülü REM 800-CT-8-LP
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik sistem kataloğu