Dijital giriş modülü REM 800-DI 14

Model numarası: SV 9393233

Dijital giriş modülü, REM 801 ağ analizörünün fonksiyon kapsamını 14 dijital girişle daha genişletir.

Model numarası:
SV 9393233
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...25 %
Kirlenme derecesi
2
Sayaç frekansı maks.
20 Hz
Giriş sinyali düşük
0...5 V DC
Giriş sinyali yüksek
18...28 V DC
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Taşıyıcı ray montajı için
Evet
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 16 - 24
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,29 kg
Brüt ağırlık
0,295 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177984981
Ürün açıklaması
SV dijital giriş modülü REM 800-DI 14
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik sistem kataloğu