Harici ekran REM RD 96, REM 801 ağ analizörü için

Model numarası: SV 9393222

REM 801 ağ analizörü ve genişletme modüllerinin parametrelerini ve ölçüm değerlerini yapılandırmak ve görüntülemek için.

Model numarası:
SV 9393222
Teslimat kapsamı
Ekran
Bağlantı kablosu USB 2.0 (Tip A- Tip B fişi üzerinde), uzunluk 1,8 m
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
0...75 %
Kirlenme derecesi
2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
Front IP 40
null
null
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,402 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177984943
Ürün açıklaması
REM 801 ağ analizörü için SV harici ekran REM RD 96
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik sistem kataloğu