Bağlantı modülü REM 800-CON

Model numarası: SV 9393230

Uzak ölçüm noktalarını bağlamak için.

Model numarası:
SV 9393230
Ürün açıklaması
Uzak ölçüm noktalarını bağlamak için.
Teslimat kapsamı
2 bağlantı modülü
2 veriyolu bağlayıcı (sol/sağ)
2 koruyucu kelepçe
2 vidalı terminal
2 köşe parçası
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...25 %
Kirlenme derecesi
2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Taşıyıcı ray montajı için
Evet
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
0,2 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 16 - 24
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,366 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177984974
Ürün açıklaması
SV Bağlantı modülü REM 800-CON
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets
Teknik sistem kataloğu