Akım dönüştürücü

Model numarası: SV 9393554

Model numarası:
SV 9393554
Dizayn
Çıkış gerilimi 333 mV
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 tak-çıkar ayak
2 yalıtım koruyucu kapak
1 birincil ray terminali
2 dişli pim
Baralar için uygun
40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm
Primary current
400 A
Normlar
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Yönetmeliği 3
Ölçüler
Genişlik: 60 mm
Yükseklik: 80 mm
Derinlik: 30 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,185 kg
Brüt ağırlık
0,194 kg
Gümrük tarifesi numarası
85043129
EAN
4028177048447
ETIM 9
EC002048
Ürün açıklaması
SV Akım dönüştürücü 400 A, 33 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions