- Model numarası:
- SV 9393572
- Dizayn
- Çıkış gerilimi 333 mV
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 tak-çıkar ayak
4 yalıtım koruyucu kapak
2 birinci ray terminali
4 dişli pim
- Baralar için uygun
- 2 x 100 x 10 mm
- 80 x 60 mm
- 50 x 80 mm
- Primary current
- 2.500 A
- Normlar
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV Yönetmeliği 3
- Ölçüler
- Genişlik: 129 mm
Yükseklik: 156 mm
Derinlik: 30 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Temel titreşim frekansı
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,55 kg
- Brüt ağırlık
- 0,558 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043129
- EAN
- 4028177049925
- ETIM 9
- EC002048
- Ürün açıklaması
-
SV Akım dönüştürücü 2500 A, 85 mm