- Ürün numarası:
- SV 9690.020
- Dizayn
- Without interior fit-out
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Door and rear panel, perforated
Tavan sacı
Kilit: 3 mm double-bit
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 48 kg
- Brüt ağırlık
- 48,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Ürün açıklaması
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x600 with door, rear panel