Enerji depolama kabini VX ESS

Model numarası: SV 9690043

Tavan plakalı, delikli kapılı ve arka panelli pano çerçevesi. Esnek iç yapılandırma ile. Kayar raylarla verimli ve modüler enerji depolama genişlemeleri için idealdir.

Montaj rayları 23 x 23 mm VX, TS, VX SE için

Kafes somunlar

Sürgülü somun

Model numarası:
SV 9690043
Dizayn
Esnek iç yapılandırma ile
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan sacı: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,5 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, tavan ve arka duvar: toz boya kaplı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Kapı ve arka duvar, delikli
Tavan sacı
Kilit: 3 mm double-bit
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
PCF/VE (beşikten kapıya)
290,48 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
Ürün açıklaması
VX ESS enerji depolama kabini GYD: 800 x 2000 x 800 mm, kapı, arka duvar ve iç donanımlarla
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions