- Model numarası:
- SV 9690030
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Bağlantı açılı enine travers: 3 mm sac çelik
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Profil rayları: Galvanize
Bağlantı açılı enine travers: galvanizli
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 42 kg
- Brüt ağırlık
- 42,5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Ürün açıklaması
-
VX ESS enerji depolama çerçevesi GYD: 600 x 2000 x 600 mm, iç donanımlarla