Enerji depolama çerçevesi VX ESS

Model numarası: SV 9690033

Esnek iç donanımlı kabin çerçevesi. Verimli ve modüler enerji depolama genişlemesi için idealdir.

Montaj rayları 23 x 23 mm VX, TS, VX SE için

Kafes somunlar

Sürgülü somun

Model numarası:
SV 9690033
Malzeme
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Bağlantı açılı enine travers: 3 mm sac çelik
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Profil rayları: Galvanize
Bağlantı açılı enine travers: galvanizli
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
54 kg
Brüt ağırlık
54,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Ürün açıklaması
VX ESS enerji depolama çerçevesi GYD: 800 x 2000 x 800 mm, iç donanımlarla
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions