Performans paketi

Ürün numarası: AS 4050.042

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S'de iş parçalarının mükemmel şekilde işlenmesi için performans paketi.

Ürün numarası:
AS 4050.042
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC, Perforex Freze Terminali MT'de iş parçalarının mükemmel şekilde işlenmesi için.
Fayda
Düşük vibrasyon
1,5 m/dak hıza kadar daha yüksek ilerleme hızı
Daha düşük gürültü emisyonu
Daha uzun takım kullanım süreleri
Parça tutucu ile optimise elleçleme
Teslimat kapsamı
Çıta fırçalar
Performanslı freze Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Model no. için uygun
4050.107
4055.920
4055.921
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
28,6 kg
Brüt ağırlık
28,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Ürün açıklaması
Performance package for Perforex machining centre