- Model numarası:
- AS 4050044
- Ürün açıklaması
- Perforex İşleme Merkezi BC, Perforex Freze Terminali MT'de iş parçalarının mükemmel şekilde işlenmesi için.
- Fayda
- Düşük vibrasyon
- 1,5 m/dak hıza kadar daha yüksek ilerleme hızı
- Daha düşük gürültü emisyonu
- Daha uzun takım kullanım süreleri
- Parça tutucu ile optimise elleçleme
- Teslimat kapsamı
- Çıta fırçalar
Performanslı freze Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Model no. için uygun
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25,4 kg
- Brüt ağırlık
- 26,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Ürün açıklaması
- Performance package for Perforex machining centre
Performans paketi
Model numarası: AS 4050044
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S'de iş parçalarının mükemmel şekilde işlenmesi için performans paketi.