Sıkma yüzüklü freze uzatması

Model numarası: AS 4050056

Standart 6 mm freze için FRX-16 mm sıkma çeneli uzatma.

Model numarası:
AS 4050056
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için FRX-16 mm pensli standart 6 mm freze takımları için uzatma.
Model no. için uygun
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Ölçüler
Uzunluk: 16 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Ürün açıklaması
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!