- Model numarası:
- AS 4050050
- Ürün açıklaması
- Her boyuttaki metrik dişleri frezelemek için. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için ek takımlar
- Teknik özellikler
- Mil çapı 12 mm
- Kesme çapı 10 mm
- Eğim 1,5 mm
- Kanat açısı 60°
- Kesme uzunluğu 20 mm
- Toplam uzunluk 85 mm
- Teslimat kapsamı
- Sirküler dişli freze
Sıkma yüzüğü
Takım tutucu
- Dişler için
- M12 - M64
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Alüminyum döküm
- Plastik
- Bakır
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,09 kg
- Brüt ağırlık
- 0,102 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Ürün açıklaması
-
Circular screw cutting tool