Çapak alma bıçağı

Model numarası: AS 4050720

Delik ve kenar çapaklarını almak için genel amaçlı olarak kullanılabilir. Uzun ömürlü kesme sonuçları için kaplamalı ve çift kenarlı bıçaklar.

Model numarası:
AS 4050720
Dizayn
Çelik bıçak ihtiyaca göre eksenel veya radyal olarak takılabilir
Çift taraflı bilenmiş çelik bıçak
HSS B30
Ürün açıklaması
Kenar ve deliklerin çapaklarının alınması için üniversal kullanılabilen çapak alıcı.
Fayda
Bıçak otomatik olarak optimum pozisyonu alır
Bıçak tutucu uzunluğu ayarlanabilir
Kolay taşıma
Zahmetsiz çapak alma
Ergonomik formda sap
Malzeme
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Bıçak tutucu: çelik
Bıçak: Sertleştirilmiş çelik bıçak, PVD TiN (titanyum nitrit) kaplamalı
Renk
Tutamak: Siyah ve kırmızı
Teslimat kapsamı
Kapı kolu
Bıçak tutucu
Çelik bıçaklar dahil
Bıçak uçları Ø
3 mm
Uç uzunluğu
47 mm
Kol Ø
25 mm
Kol uzunluğu
110 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,08 kg
Brüt ağırlık
0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803