- Model numarası:
- AS 4050722
- Dizayn
- Çelik bıçak ihtiyaca göre eksenel veya radyal olarak takılabilir
Çift taraflı bilenmiş çelik bıçak
B32P PVD TiN
- Ürün açıklaması
- Kenar ve deliklerin çapaklarının alınması için üniversal kullanılabilen çapak alıcı.
- Fayda
- Bıçak otomatik olarak optimum pozisyonu alır
- Bıçak tutucu uzunluğu ayarlanabilir
- Kolay taşıma
- Zahmetsiz çapak alma
- Ergonomik formda sap
- Malzeme
- Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Bıçak tutucu: çelik
Bıçak: Sertleştirilmiş çelik bıçak, PVD TiN (titanyum nitrit) kaplamalı
- Renk
- Tutamak: Siyah ve kırmızı
- Teslimat kapsamı
- Kapı kolu
Bıçak tutucu
Çelik bıçaklar dahil
- Kol Ø
- 28 mm
- Kol uzunluğu
- 110 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,07 kg
- Brüt ağırlık
- 0,088 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Ürün açıklaması
-
Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides