- Model numarası:
- AS 4050081
- Dizayn
- Pnömatik sabitleme tertibatı
- Ürün açıklaması
- Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT panoların paralel küp işlenmesini paralel şekilde işlenmesini mümkün kılar.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Bilgi
- BC işlem merkezinde (Model No. 4050.230) sabitleme çerçevesinin (Model No. 4050.080) kullanılması sadece iki kapılı versiyonda mümkündür.
- Model no. için uygun
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- 4055.921
- 4055.920
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Sabitlenebilir pano boyutları maks.
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 400 mm
- Sabitlenebilir pano boyutları min.
- Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 150 mm
Derinlik: 80 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25 kg
- Brüt ağırlık
- 25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177804500
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Ürün açıklaması
-
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm