- Model numarası:
- AS 4050064
- Dizayn
- 2000 mm'ye kadar uzun bakır baralar sıkıştırılabilir.
- 5 mm kalınlıkta işlenebilir boy
- 100 ‐ 2.200 mm
- İşlenebilir yükseklik (maks.)
- 10 ‐ 100 mm
- 10 mm kalınlıkta işlenebilir boy
- 100 ‐ 2.200 mm
- Model no. için uygun
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10 kg
- Brüt ağırlık
- 10 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Ürün açıklaması
- AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm