Güç rayı desteği

Model numarası: AS 4050065

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT'ye bakır baraların kolay sıkıştırılması için.

Model numarası:
AS 4050065
Dizayn
2000 mm'ye kadar uzun bakır baralar sıkıştırılabilir.
5 mm kalınlıkta işlenebilir boy
100 ‐ 2.200 mm
İşlenebilir yükseklik (maks.)
10 ‐ 100 mm
10 mm kalınlıkta işlenebilir boy
100 ‐ 2.200 mm
Model no. için uygun
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10 kg
Brüt ağırlık
10 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Ürün açıklaması
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm