Güç rayı desteği

Model numarası: AS 4050082

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT'ye bakır baraların kolay sıkıştırılması için.

Model numarası:
AS 4050082
Dizayn
Malzeme kalınlığı 5 mm veya 10 mm olan üç adet kısa bakır baranın aynı anda sıkıçtırılması
Ürün açıklaması
Bakır baraların kolay işlenmesi için Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için bara kelepçeleri. Delik delme ve diş açma için uygundur.
5 mm kalınlıkta işlenebilir boy
150 ‐ 300 mm
İşlenebilir yükseklik (maks.)
30 ‐ 120 mm
10 mm kalınlıkta işlenebilir boy
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Evet
Model no. için uygun
4050.101
4055.911
4055.912
Paketteki adet
2 adet
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Ürün açıklaması
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm