- Model numarası:
- AS 4050874
- Ürün açıklaması
- Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT’deki talaşları çıkarmak için hortum.
- Uzunluk
- 13 m
- Model no. için uygun
- 4050.107
- Ölçüler
- Uzunluk: 13 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,7 kg
- Brüt ağırlık
- 4,22 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85087000
- EAN
- 4028177704695
- ECLASS 8.0
- 36609190
Plastik emme hortumu
Model numarası: AS 4050874
Perforex işleme merkezi BC ve Perforex Frezeleme Terminali MT'den talaşları çıkarmak için pürüzsüz iç duvarlı emiş hortumu.